ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
本文档介绍了一种固定 PCB 天线引线结构,用户可以通过更改 BOM 将其配置为在两种不同的运行模式下运行。用户可以将天线调谐到单一频率,以在 433MHz、470–510MHz 和 868–930MHz ISM 频带中运行;或者可以将天线配置为双频天线,除 2.4GHz 之外,该天线还可以在上述给定的频率之一下运行。
该天线可用于德州仪器 (TI) 在这些频带内工作的所有收发器和发送器。
该天线的总体尺寸要求为 43 x 25mm。该解决方案中天线为中等尺寸、成本低。下图展示了具有表面贴装外部元件 Z64 的 PCB 单极天线的布局。