ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
使用 UART0 作为调试接口的方法有多种,分别是调试日志和串行命令监视器。调试日志是一个内置工具,位于 SDK 的驱动程序移植层。正如串行命令监视器,它的函数必须在中断回调之外。它是一个实现字符串输入和输出的方便工具。但是,输入和输出只通过 UART 控制台。CCS 中没有表达式窗口和图形之类的内置 GUI。建议在图 2-11 所示的“Debug Log”中禁用 UART0,并为图 2-12 所示的串行命令监视器配置 UART0 实例。Sysconfig 中的 UART 名称“CONFIG_UART_CONSOLE”与“Serial_Cmd_HAL.c”中的 handle 名称匹配,因此不必修改初始化和后台循环所需的两个函数。它们可以如图 2-13 所示直接插入。
图 2-11 在调试日志中禁用 UART 日志
图 2-12 配置 UART0 实例
图 2-13 添加串行监视器函数调用