ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
此部分以 ADC4 为例。图 2-25 提供了 ADC4 总结信息。它与 TI 经典的 C28 控制器相似。
图 2-25 ADC4 配置总结图 2-26 提供了一个 SOC0 示例。每个 ADC 有 16 个 SOC。ADC 通道可配置为单端或差分通道。此处,它由 PWM SOC 事件触发。
图 2-26 ADC4 SOC 配置配置转换开始后,可如图 2-27 所示更新 INT。INT 将在 SOC5 转换结束时创建。
图 2-27 ADC4 INT 配置在图 2-28 中,ADC INT 通过 XBAR 系统连接到 INT_XBAR_0。后面部分的中断寄存中使用该 XBAR 名称。
图 2-28 INT XBAR 配置