ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
由于 SoC 和 CCS 之间的通信用时是不确定的,所以有必要以给定的采样率从中断记录值。这对于通过图形窗口观察数据很关键。一个简单的日志已经实现。16 个指针可用于 16 个全局变量。硬件中断开始之前,指针需要分配给全局变量或 NULL。需要调用以下命令行。在指针分配后调用行 1。每次中断完成所有计算后调用行 2。行 2 函数中实现了一个名为 gLogScaler 的量程。它表示两个日志记录点之间跳过的中断数。通过设置全局变量,记录数据的频率可以低于或等于中断频率。