ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
软件旋转变压器的实现与 TIDM-02009 中的 C28 相似。两个函数如下所列。行 1 用于初始化旋转变压器结构,行 2 用于计算角度和速度。初始化结构后,需要根据旋转变压器硬件的特性更新实现细节。有关详细信息,请参见结构定义。
值得注意的是,实现 sin/cos 等数学函数的方法有很多。在此设计中,旋转变压器锁相环输入的 sin/cos 函数从“resolver_run”中移出,因此更容易找到所有数学函数并进行更改。以下行 1 和 2 必须在上面的行 2 之前调用。这里使用标准 C 库函数举例。