ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
牵引逆变器是一种典型的应用,既需要出色的 CPU 吞吐量,又需要灵活的控制外设。本文简要介绍一种牵引逆变器参考设计的架构,其中使用了牵引逆变器的 AM263x 软件框架。然后,重点介绍如何配置、更改和调试使用该软件框架的牵引逆变器参考设计。此处提供分步指导,以帮助用户了解框架细节。另一方面,提供了简要指南,总结了从 AM24 和 C28 系列迁移代码的资源、提示和技巧。在系统设计期间,务必了解特性并进行调整。毕竟,本文演示的是软件框架,可缩短学习曲线,并加速 AM263x 在牵引系统中的采用。