ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
以下行 1 至行 8 读取三相电流、旋转变压器 sin/cos 和直流总线电压的 ADC 样本。SDK API 包装到一个文件中的 Macros。按住 Ctrl 键简单地左键点击几次变量名称,有助于找到定义它的位置。行 9 和 10 提供了示例。ADC_readResult 要读取 ADC 结果,ADC_readPPBResult 要在后处理块之后读取 ADC 结果。有关后处理块的详细信息,可参见技术参考手册。
为显示在图形窗口中读取和绘制 ADC 的示例,日志指针连接到了三相电流,并调用日志函数。通过在表达式窗口中右键点击 gLog_CH[7] 并选择图形,空载时的 A 相电流将绘制到图形窗口中,如图 2-34 所示。在这种情况下,A 相电流指向 gLog_CH[7],如以下列表中所示。它可以分配给任何日志通道。要将 gLog_CH 添加到表达式窗口,只需右键点击它并添加到监视表达式。如需更多详情,请查看 CCS 教程。
在低电压(例如 12V)下启动期间,建议使用来自电源的电压读数覆盖直流总线电压,因为在 12V 下来自 TIDM-02009 的误差不可忽略。