ZHCABI8 March 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
在构建程序之后,调试窗口应该会打开,其中包含在Topic Link Label2.1.2中创建的目标配置文件。如果创建的目标配置文件尚未打开,可以按照图 2-14 并查看“Target Configuration”窗口的“User Defined”文件夹找到它。创建的目标配置文件应该在“User Defined”文件夹下。右键点击该文件后,显示一个菜单,里面有一个“Launch Selected Configuration”选项,如图 2-15 所示。然后,调试窗口将显示。在许多 CCS 教程中可以找到连接目标、加载映像和通过 JTAG 运行的步骤。在连接到 UART 之前,处理器必须连续运行。由于 UART 连接以程序的连续运行为基础,停止串行命令监视器程序运行的断点、暂停、终止或任何其他事件将打断 UART 连接并冻结 CCS。有时,习惯在这些特性可用时使用它们。建立在使用 UART 连接时断开与目标的 JTAG 连接,如图 2-16 所示。当处理器运行时,可直接选择 UART 连接 → Run → Load → Load Symbols,建立 UART 连接,如图 2-17 所示。
图 2-14 找到目标配置文件
图 2-15 启动所选配置
图 2-16 断开 JTAG 连接
图 2-17 建立 UART 连接