ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

端子说明

端子 说明
PVIN 在此端子与旁边的 GND 端子之间连接电源。该器件的额定电压为 3V 至 18V。绝对最大额定电压为 22V。
GND GND 端子用于为旁边的电源和信号端子提供闭合返回路径。它们在电路板上都连接在一起。
SW SW 连接到功率级的开关节点。它可用于使用示波器监控开关节点波形。
VOUT VOUT 端子连接到板上的输出电容,并应连接到负载
FB FB 端子连接到 LM10500 的 FB 引脚。它可用于监控由 PWI 编程的 AVS 电压命令。注意不要给 FB 端子添加任何噪音或以任何方式加载它。
AVIN_EXT 外部 AVIN 电源。将 AVIN 连接到 JP2 上的 AVIN_EXT 以从外部为 AVIN 供电。
SYNC 同步时钟输入。当 J2 闭合时,开关频率由板载电阻 R20 控制。当 J2 断开时,开关节点波形将同步到连接至 SYNC 端子的时钟源。
PWROK 该端子连接到 LM10500 的 PWROK 引脚。PWROK 通过 10kΩ 电阻器上拉至 2.5V。
VPWI_EXT 外部 VPWI 电源。将 VPWI 连接到 JP2 上的 VPWI_EXT 以从外部为 VPWI 供电。
J4 J5 J6 USB2PWI 板的连接器如Topic Link Label8.2 所示;参阅Topic Link Label8.2。
J1 用于监控 AVS 信号或连接到外部控制器的连接器;参阅Topic Link Label8.3。