ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

评估套件概述

LM10500 评估板可以独立运行,与 USB2PWI 接口板或外部 AVS 主接口板进行通信。USB2PWI 接口板和图形用户界面 (GUI) 包含在评估套件中,可通过 PC 轻松评估 LM10500 AVS 功能。评估套件包括:

  • LM10500 评估板,如图 5-1 中所示
  • USB2PWI 接口板,如图 5-2 中所示
  • 5 引脚 Mini USB 电缆
  • 一个 CD,包括:
    • LM10500 评估 GUI
    • LM10500 数据表
    • LM10500 评估板用户指南(本文档)

LM10500 评估板有两个版本:LM10500SQ-0.8EV 和 LM10500-1.0EV。下表总结了两个版本的差异。

评估板 ID LM10500SQ-0.8EV LM10500SQ-1.0EV
器件 ID LM10500SQ-0.8 LM10500SQ-1.0
板默认输出电压,VOUT 0.8V 1.2V
反馈节点默认电压,VFB 0.8V 1.0V
GUID-59A6489B-AD92-4034-9CB3-0B661F6BC3B1-low.png图 5-1 LM10500 评估板
GUID-600EAF4C-D661-413C-B4A1-1C81AC46B6BE-low.png图 5-2 USB2PWI 接口板