ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

使用 USB2PWI 板的 PWI 通信

LM10500 的独特特性是闭环自适应电压调节 (AVS) 功能。LM10500 与 PowerWise 兼容 AVS 的 ASIC、SoC 和处理器协同工作,以根据工艺和温度变化自适应地优化电源电压。为了简化 LM10500 中 AVS 功能的评估,评估板设计为与 USB2PWI 接口板(包含在评估套件中)一同工作。使用 USB2PWI 板,PWI 寄存器和 LM10500 运行状态可由 PC 通过简单的基于寄存器的图形用户界面 (GUI) 控制。通过 J4、J5 和 J6 将 LM10500 评估板连接到 USB2PWI 板顶部,如图 8-1 所示,然后使用 5 引脚 Mini USB 电缆(包含在评估套件中)将 USB2PWI 板连接到 PC。

GUID-2D48A10A-1E85-4AB9-9527-97569C434537-low.png图 8-1 将 LM10500 评估板连接到 USB2PWI 接口板

USB2PWI 板由 USB 端口供电。它会生成 3.6V VBAT。VBAT 在评估板上用于提供板载 2.5V 电压,为 VPWI 供电。VBAT 也可以在没有其他电源可用时连接到 PVIN 为 LM10500 供电,但 VBAT 上的负载能力受限。如果可用,PVIN 应由具有足够电压和电流范围的台式电源供电。