ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

寄存器读写

有几种方法可以通过 GUI 读取和写入寄存器。

寄存器读取

  • 点击寄存器右端的“R”按钮,从 LM10500 读取该寄存器的值。
  • 点击菜单“Operations”(操作),然后选择“Read all”(全部读取)(Ctrl + R),读入所有寄存器值。
  • 点击菜单“Settings”(设置),选择“Register Polling”(寄存器轮询),将“polling time”(轮询时间)设置为非零,如图 9-4 所示,然后每个“polling time”(轮询时间)读入一次所有寄存器。
  • 点击菜单“Operations”(操作),然后选择“Direct access”(直接访问),通过提供寄存器地址来读取该寄存器,如图 9-5 所示。
GUID-999FF97B-E68D-4F16-92B3-CF9E77C17C5D-low.png图 9-4 GUI 中的寄存器轮询设置
GUID-5D6F50C0-567E-4452-963A-33942CE4F179-low.png图 9-5 GUI 中的直接访问读取/写入

寄存器写入

  • 点击寄存器右端的“W”按钮,将该寄存器写入 LM10500。
  • 点击菜单“Operations”(操作),然后选择“Write alll”(全部写入)(Ctrl + W),将 GUI 中的当前值写入 LM10500 中的所有寄存器。
  • 点击菜单“Settings”(设置),然后选择“Update immediately”(立即更新),选中后,只要更新 GUI 中的按钮,就会写入 LM10500 中的寄存器。
  • 点击菜单“Operations”(操作),然后选择“Direct access”(直接访问),通过提供寄存器地址和值来写入该寄存器,如图 9-5 所示。