ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

独立运行

LM10500 评估板无需连接 PWI 接口即可独立运行。它是一款功能齐全的高性能 5A 同步降压稳压器,针对解决方案尺寸、灵活性和高转换效率进行了优化。它还具有涉及以下功能的单片集成:

  • 高侧和低侧功率 MOSFET
  • 电阻器可编程开关频率
  • 频率同步
  • 内部软启动
  • 精密使能
  • 电源正常状态 (PWROK) 指示器
  • 输入欠压闭锁
  • 过压保护
  • 过流保护
  • 热关断