ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

用户的 LM10500 评估板 GUI

提供了用户 GUI 以通过 USB 连接控制 LM10500 评估板。LM10500 的 GUI 如图 9-1 所示。它与 PWI1.0 和 PWI2.0 兼容。GUI 支持 PWI1.0 和 PWI2.0 地址 0。LM10500 器件支持 PWI1.0 和 PWI2.0 地址 0、1、2 和 3。GUI 可以读写 LM10500 寄存器以控制和监视输出电压和运行模式。GUI 还可以通过生成 PWI 命令来启用、复位 LM10500,以及控制睡眠、唤醒、关机和复位等运行状态。LM10500 的所有 AVS 功能都可以通过 GUI 轻松测试。