ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

LM10500 概述

LM10500 是一款 5A 能量管理单元 (EMU),它利用连续、实时、闭环自适应电压调节 (AVS) 方案来主动降低系统级功耗。LM10500 与 PowerWise® 兼容 AVS 的 ASIC、SoC 和处理器协同工作,以根据工艺和温度变化自适应地优化电源电压。该器件通过 PWI 1.0 或 PWI 2.0 高速串行接口进行控制。

当 LM10500 与兼容 AVS 的 ASIC、SoC 和处理器一同使用时,通常可节能 40%。