ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信

LM10500 评估板还可以使用 J1 连接到兼容 AVS 的主控制器。与 PWI 信令环境相关的所有信号都可以在电路板边缘的这个 1x9 接头上获得。虽然主要用于信号检查,但此标头还允许对 PWI 通信进行外部控制。该连接器允许使用主控制器(例如兼容 AVS 的 ASIC、SoC 和处理器)在 AVS 闭环中测试 LM10500。

J1 的引脚列表如下表所示。

引脚 标签 类型 说明
1 GND GND 接地
2 VBAT 功率 VBAT 或感测
3 PWROK 输出 PWROK
4 RESETN 输入 1:有效
0:复位
5 ENABLE 输入 1:启用
0:禁用
6 SPWI 输入/输出 PWI 数据
7 SCLK 输入 PWI 时钟
8 VPWI 功率 VPWI-EXT 或感测
9 GND GND 接地

引脚间隔为 100mil。它们也可以用作感测引脚来确定 PWI 接口引脚的驱动电平:SCLK、SPWI、PWROK、ENABLE 和 RESETN。未连接 USB2PWI 板时应使用 VBAT 和 VPWI 作为控制电压输入。SPWI 和 SCLK 分别是 PWI 通信数据引脚和时钟引脚。ENABLE 连接到器件的 EN 引脚。它通过电路板上的 10kΩ 电阻上拉至 AVIN。该引脚还可用于在外部启用/禁用器件。如果从外部驱动,通常大于 1.2V 的电压将启用该器件。VPWI 用于从外部为 VPWI 引脚供电或监控 VPWI 引脚。VPWI 范围为 (1.8V– 10%) 至 (3.3V + 10%)。