ZHCABG2B
August 2011 – January 2022
LM10500
商标
1
LM10500 概述
2
自适应电压调节技术
3
特性
4
应用
5
评估套件概述
6
典型应用电路
7
连接指南
7.1
默认设置和工作选项
7.2
端子说明
7.3
跳线设置
8
操作指南
8.1
独立运行
8.2
使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
8.3
使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
9
用户的 LM10500 评估板 GUI
9.1
快速入门指南
9.2
GUI 布局和惯例
9.3
寄存器读写
10
典型性能特性
11
评估板原理图
12
评估板物料清单
13
电路板布局
14
修订历史记录
11
评估板原理图
图 11-1
LM10500 评估板原理图(第 I 部分)
图 11-2
LM10500 评估板原理图(第 II 部分)