ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

GUI 布局和惯例

按钮处于按下位置表示相应位等于 1,逻辑高电平;处于升起位置表示相应位等于 0,逻辑低电平。按钮上的“-0-”表示未使用该位。读取未使用位会返回“0”,写入未使用位将被忽略。

GUI 的前四行是 LM10500 的 PWI 寄存器。R0 控制内核电压,范围从 00h 到 7Fh。R4 显示 PWI 版本:01h 表示 PWI1.0,02h 表示 PWI2.0。R9 是内核电压偏移,在 LM10500SQ-0.8 和 LM10500SQ-1.0 中的默认值有所不同。R9 在 LM10500SQ-1.0 中的默认值为 00h,在 LM10500SQ-0.8 中为 40h。如果 (R0-R9) 大于零,实际内核电压代码由 (R0-R9) 的目标代码确定,否则,内核电压代码为零。R10 可启用和禁用 FPWM 和步进控制。有关更多详情,请参阅 LM10500 具有 PowerWise 自适应电压调节功能的 5A 降压式能量管理单元 数据表。

如果连接到 LM10500,“ENABLE”按钮控制硬件启用。

PWROK 和 Auth_OK 是只读位,分别表示 LM10500 具有正确的输出电压和成功的认证。

PWI 命令按钮会发送命令以更改 PWI 辅助设备 LM10500 的运行状态、进行身份验证并同步。有关 PWI 标准的详细信息,请参阅 pwistandard.com 上的 PowerWise 接口规范。

图 9-3 展示了运行状态的摘要。

GUID-D146CBA4-E06A-4AB8-A26C-B438C7A1BFE3-low.png图 9-3 PWI 辅助设备运行状态示意图