ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

跳线设置

跳线 说明
JP1 VPWI 选择,默认 VPWI = 2.5V
JP2 AVIN 选择,默认 AVIN = PVIN
J2 默认闭合:开关频率由 R20 控制(默认值为 300kHz)
断开时:开关频率将同步到连接至 SYNC 端子的时钟源
J3 默认断开
只能在 AVIN ≤ 5V 时连接。当 AVIN ≤ 5V 时,连接 J3 可以提高效率。
注意:如果 AVIN > 5.5V,连接 J3 可能会损坏 LM10500 器件。
J7 默认断开
只有在没有电压电源连接到 PVIN 和 AVIN 时才应连接。旨在通过 VBAT = 3.6V 为 PVIN 和 AVIN 供电来轻松演示电路板。
注意:如果 PVIN 高于 5.5V,连接 J7 可能会损坏 USB2PWI 电路板。VBAT 无法支持较大负载电流。
P1 PWI 版本和地址选择。请注意,LM10500 支持 PWI1、PWI2-0、PWI2-1、PWI2-2 和 PWI2-3。USB2PWI 板支持 PWI1 和 PWI2-0。