ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

评估板物料清单

标识符 器件说明 器件型号 封装 制造商
U1 IC BUF NON-INV NC7SZ125M5X SOT 23-5 FAIRCHILD(仙童半导体)
U2 AVS 兼容 EMU LM10500 * 28 WQFN 德州仪器 (TI)
AVS 兼容 EMU LM10500 ** 28 WQFN 德州仪器 (TI)
U3 IC REG LDO MICROPOWER LP2985AIM5-2.5 SOT 23-5 德州仪器 (TI)
C1 陶瓷 100pF 100V ECJ-1VC2A101J 603 PANASONIC(松下)
C2、C4、C8、C11、C14 陶瓷 1.0µF 35V X5R GMK107BJ105KA 603 TAIYO YUDEN(太阳诱电)
C3、C6、C13 陶瓷 0.1µF 50V X7R UMK107B7104KA-T 603 TAIYO YUDEN(太阳诱电)
C5、C12 陶瓷 10000pF 25V C1608C0G1E103J 603 TDK
C7、C19 NL NL NL NL
C9、C10 CER 10µF 10V X7R 20% 1206 C3216X7R1A106M 1206 TDK
C15 TANT 47µF 25V T495X476K025ATE150 CASE D KEMET(基美)
C16、C17 陶瓷 10µF 50V UMK325C7106MM-T 1210 TAIYO YUDEN(太阳诱电)
C18 陶瓷 47µF X5R GRM32ER61A476KE20L 1210 MURATA(村田)
C20 220µF POLYMER 6.3V EEF-UE0J221LR CASE D PANASONIC(松下)
D1 NL NL NL
L1 1.2µH SMD 电感器 * MLC1260-122ML COILCRAFT(线艺)
2.2µH SMD 电感器 ** SER1052-222ML COILCRAFT(线艺)
LD1 LED 绿色 2.1V 0805 CMDA5CG7D1Z 805 CML
R1、R13 10.0KΩ 0603 1% RC0603FR-710KL 603 YAGEO(国巨)
R2、R3、R4、R5、R6 33Ω 0603 1% RC0603FR-0733RL 603 YAGEO(国巨)
R7、R8 1.5KΩ 0603 1% RC0603FR-071K5L 603 YAGEO(国巨)
R9、R34、R35、R38 1Ω 0603 1% RC0603FR-071RL 603 YAGEO(国巨)
R10、R11、R12、R15、R16、R17、R18、R19、R30、R31、R32、R33、R37、R39 1KΩ 0603 1% RC0603FR-071KL 603 YAGEO(国巨)
R14 249Ω 0603 1% RC0603FR-07249RL 603 YAGEO(国巨)
R20 169KΩ 0603 1% RC0603FR-07169KL 603 YAGEO(国巨)
R21 0.00Ω 0603 1% CRCW06030000Z0EA 603 VISHAY/DALE(威世/达勒)
R22 40.2KΩ 0603 1% RC0603FR-0740K2L 603 YAGEO(国巨)
R23 60.4KΩ 0603 1% RC0603FR-0760K4L 603 YAGEO(国巨)
R24 80.6KΩ 0603 1% RC0603FR-0780K6L 603 YAGEO(国巨)
R25 100KΩ 0603 1% RC0603FR-07100KL 603 YAGEO(国巨)
R26 120KΩ 0603 1% RC0603FR-07120KL 603 YAGEO(国巨)
R27 140KΩ 0603 1% RC0603FR-07140KL 603 YAGEO(国巨)
R28 160KΩ 0603 1% RC0603FR-07160KL 603 YAGEO(国巨)
R29 180KΩ 0603 1% RC0603FR-07180KL 603 YAGEO(国巨)
R36 1.74KΩ 603 1% * RC0603FR-071K74KL 603 YAGEO(国巨)
2KΩ 0603 1% ** RC0603FR-072KL 603 YAGEO(国巨)
R40 0.00Ω 0603 1% * CRCW06030000Z0EA 603 VISHAY/DALE(威世/达勒)
2KΩ 0603 1% ** RC0603FR-072KL 603 YAGEO(国巨)
R41 NL *
10KΩ 0603 1% ** RC0603FR-710KL 603 YAGEO(国巨)