ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. 1 LM10500 概述
  3. 2 自适应电压调节技术
  4. 3 特性
  5. 4 应用
  6. 5 评估套件概述
  7. 6 典型应用电路
  8. 7 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 8 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 9 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

自适应电压调节技术

PowerWise 自适应电压调节 (AVS) 技术是一种先进的闭环技术,用于降低数字处理引擎和 ASIC 的运行和待机能耗。硬件性能监控器 (HPM) 与高级电源控制器 (APC) 一同设计到数字引擎中,以根据工艺和温度变化监控器件的性能。信息被反馈到能量管理单元 (EMU),然后根据处理器的需要精确设置电压。AVS 技术可实现向处理器、ASIC 和 SoC 出色地输送电力,从而最大限度地降低整体系统能耗。AVS 技术不受工艺和架构的影响。