ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
集成无源器件 (IPC) 是一种匹配的滤波器平衡-非平衡变压器元件,专用于射频应用或与其匹配。IPC 减少了元件数量,从而节省了空间并降低了贴片组装成本。此外,由于最大限度地减少了射频串扰,IPC 射频布局不良的风险也降低了。表 8-1 列出了可用的 IPC。
| 芯片系列 | 频率 (MHz) | 供应商 | 器件型号 | 应用手册 |
|---|---|---|---|---|
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 430 - 435 | Johanson Technology | 0433BM15A0001 | SWRA250 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 430 - 435 | Johanson Technology | 0433BM15A0001E-AEC*1 | SWRA250 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 863 - 873 | Johanson Technology | 0868BM15C0001 | SWRA250 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 863 - 873 | Johanson Technology | 0868BM15C0001E-AEC*1 | SWRA250 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 863 - 928 | Johanson Technology | 0896BM15A0001 | SWRA250 |
| CC1120、CC1121、CC1175、CC1200、CC1201 | 863 - 928 | Johanson Technology | 0900PC15J0013 | SWRA407 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 902 - 928 | Johanson Technology | 0915BM15A0001 | SWRA297 |
| CC1101、CC1111、CC1110、CC110L、CC113L、CC115L、CC430 | 902 - 928 | Johanson Technology | 0915BM15A0001E-AEC*1 | SWRA297 |
| CC13xx | 430-510 | Walsin | RFBLN2520090YC3T10 | SWRA524 |
| CC13xx | 770-928 | Murata | LFB18868MBG9E212 | SWRA524 |
| CC13xx | 770-928 | Johanson Technology | 0850BM14E0016 | SWRA524 |
| CC1352R、CC1352P | 863–928 2400-2480 |
Murata | LFB21868MDZ5E757 | SWRA629 |
| CC1352R、CC1352P | 430-435,2400-2480 | Murata | LFB21433MDZ6F112 | SWRA629 |
| CC1352R、CC1352P | 863–928 2400-2480 |
Johanson Technology | 0900PC15A0036 | SWRA629 |
| CC2420 | 2400 - 2480 | Anaren | BD2425N50200A00 | SWRA155 |
| CC2430 | 2400 - 2480 | Anaren | BD2425N50200A00 | SWRA156 |
| CC2430、CC2480 | 2400 - 2480 | Johanson Technology | 2450BM15A0001 | |
| CC2520 | 2400 - 2480 | Johanson Technology | 2450BM15B0002 | |
| CC2500、CC2510 | 2400 - 2480 | Johanson Technology | 2450BM15B0003 | |
| CC1352R、CC1352P、CC2620、CC2630、CC2640、CC2650 | 2400 - 2480 | Murata | LFB182G45BG5D920 | |
| CC1352R、CC1352P、CC2620、CC2630、CC2640、CC2650 | 2400 - 2480 | Johanson Technology | 2450BM14G0011 | SWRA572 |
| CC1352R、CC1352P、CC2620、CC2630、CC2640、CC2650 | 2400 - 2480 | Johanson Technology | ||
|
CC13xP、CC26xP 对于 HPA 端口,仅限 TX。 |
2400 - 2480 | Murata | LFB182G45BGEF296 | SWRA729 |