ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
我们建议严格遵循参考设计,因为某些设计需要使用从射频端口开始的较长路径长度,根据此延长的长度对平衡-非平衡变压器进行了优化。任何缩短延长长度的尝试都需要重新调整平衡-非平衡变压器和匹配电路。例如,下图显示了 LP-EM-CC1354P10-6 2.4GHz 路径具有延长长度,这是因为空间限制导致无法将部件放置在更靠近射频端口的位置。
图 4-3 LP-EM-CC1354P10-6 平衡-非平衡变压器布局