ZHCAB63H December 2018 – May 2024 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2674P10 , CC2674R10
引导加载程序通过 2 引脚通用异步接收器/发送器 (UART) 或 4 引脚 SSI 接口与外部器件进行通信。SSI0 端口的优点是支持更高、更灵活的数据速率,但它也要求与 CC13xx/CC26xx 器件之间具有更多的连接。UART0 的缺点是速率略低且可能不太灵活。然而,UART0 需要的引脚较少,并且可以通过任何标准 UART 接口轻松实现。串行接口信号配置为特定 DIO。这些引脚是固定的,无法重新配置。
| 信号 | 引脚配置 | 7 × 7 QFN (RGZ) | 5 × 5 QFN (RHB) | 4 × 4 QFN (RSM) | 2.7 × 2.7 WCSP (YFV) |
|---|---|---|---|---|---|
| UART0 RX | 涉及上拉的输入 | DIO2 | DIO1 | DIO1 | DIO1 |
| UART0 TX | 无拉取(选择时输出) | DIO3 | DIO0 | DIO2 | DIO0 |
| SSI0 CLK | 涉及上拉的输入 | DIO10 | DIO10 | DIO8 | DIO10 |
| SSI0 FSS | 涉及上拉的输入 | DIO11 | DIO9 | DIO7 | DIO9 |
| SSI0 RX | 涉及上拉的输入 | DIO9 | DIO11 | DIO9 | DIO11 |
| SSI0 TX | 无拉取(选择时输出) | DIO8 | DIO12 | DIO0 | DIO12 |
| 信号 | 引脚配置 | |
|---|---|---|
| UART0 RX | 涉及上拉的输入 | DIO2 |
| UART0 TX | 无拉取(选择时输出) | DIO3 |
| SSI0 CLK | 涉及上拉的输入 | DIO10 |
| SSI0 FSS | 涉及上拉的输入 | DIO11 |
| SSI0 RX | 涉及上拉的输入 | DIO9 |
| SSI0 TX | 无拉取(选择时输出) | DIO8 |
| 信号 | 引脚配置 | CC26x4x10 | CC1314R10 | CC1354x10 |
|---|---|---|---|---|
| UART0 RX | 涉及上拉的输入 | DIO12 | DIO2 | DIO12 |
| UART0 TX | 无拉取(选择时输出) | DIO13 | DIO3 | DIO13 |
| SPI0 MISO | 无拉取(选择时输出) | DIO8 | DIO8 | DIO8 |
| SPI0 MOSI | 涉及上拉的输入 | DIO9 | DIO9 | DIO9 |
| SPI0 CLK | 涉及上拉的输入 | DIO10 | DIO10 | DIO10 |
| SPI0 CS | 涉及上拉的输入 | DIO11 | DIO11 | DIO11 |