ZHCAAR7C May   2020  – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介
  3.   商标
  4. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  5. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  6. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  7. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  8. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  9. 6总结
  10. 7TI 参考设计
  11. 8其他参考内容
  12. 9Revision History

HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)

每个 HVDC 换流站都配备了控制和保护系统,能够在正常和异常条件下恰当运行。该控制系统可自我保护并能够高效稳定地运行,同时还能在不损害系统安全性的情况下提供出色的功率控制灵活性。HVDC C 和 P 还可以确保 HVDC 输电系统和交流网络之间不存在有可能对 HVDC 转换器或交流网络保护系统或者输电系统用户产生不利影响的有害相互作用。两个转换器(整流器和逆变器)的控制和保护系统设计为尽可能相同。

C 和 P 系统可对所有关键系统提供完全的冗余,并包括测量、处理、交换、指示和通信系统。转换器控制与滤波器、电容器和电抗器组的自动开关相结合,可实现所需的输电和交流总线电压幅度。高压器件的打开/关闭命令与控制系统联锁,从而防止断路器、隔离开关和接地开关的失步运行。另外还安装了防止已禁止系统或开关站配置的联锁装置。通过由站级控制功能控制的联锁装置,提供了防止人员访问阀厅和滤波器以及禁止区域的互锁功能。图 3-1 概述了 HVDC 站中使用的控制和保护功能。

 HVDC 输电站 - 控制和保护图 3-1 HVDC 输电站 - 控制和保护