ZHCAAR7C May 2020 – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
VBC 具有多项功能来控制循环电流和电容器电压,从而保护并监测换流阀。阀控制系统从极控(转换器控制)系统接收指令和信号来控制/监测阀内电力电子器件的导通。其主要功能是将转换器控制系统与 HVDC 电源转换器内的许多(上百或更多)电力电子器件连接。阀基电子器件(VBE)采用行业标准无源光学通信技术与大量的电力电子模块进行通信,能够以紧密同步且时间关键型的可靠方式控制和监测各个模块,同时在不损害冗余性的情况下尽可能减少所需的光纤数量。由 VBC 处理的一些功能包括基于从转换器控制收到的指令调制桥臂的参考电压、包括在上下桥臂之间和不同相位之间循环电流的电流均衡控制、通过计算工作子模(SM)正确数量来确保电容器电压位于合理范围内的电压均衡控制,以及阀和桥臂保护和监测。