ZHCAAR7C May   2020  – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介
  3.   商标
  4. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  5. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  6. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  7. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  8. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  9. 6总结
  10. 7TI 参考设计
  11. 8其他参考内容
  12. 9Revision History

电源和栅极驱动器

TI 提供一系列电源解决方案,包括交流/直流、直流/直流、栅极驱动器、隔离式电源模块和 LDO。以下链接提供了这些产品的相关信息。

LMZ30604

LMZ30604 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案。它在一个薄型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。