ZHCAAR7C May 2020 – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
转换器是 HVDC 系统的核心,负责执行交流/直流和直流/交流转换。每个 HVDC 系统的每一端都有两个转换器。发送端的转换器用作整流器,而接收端的转换器用作逆变器。根据 HVDC 技术,转换器可以基于 IGBT 或晶闸管开关元件。
转换器通常由一个或多个 IGBT/晶闸管桥组成,其中每个桥均由六个 IGBT/晶闸管阀桥臂构成,即根据系统的电压和额定功率,包含多个单独的 IGBT/晶闸管。要实现更高的电压和电流,开关器件(IGBT 或晶闸管)可并联或串联。要实现更高的电压,开关器件会串联,而要实现更高的电流,开关器件会并联。常用的 HVDC 配置包括单极和双极链路,而 HVDC 站中的转换器数量取决于配置。