ZHCAAR7C May 2020 – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
在 HVDC 站中,换流变压器将产生的交流电压升高到所需的电平。换流站接收来自三相交流电网的电力并将其整流为直流,然后通过架空线路(或电缆)进行输送。在换流站的接收端,逆变器将直流电压转换回交流,然后在各个客户端将电压降至配电电压电平。图 1-1 展示了输电过程。这项技术适用于输送额定功率范围介于 100-10,000MW 之间的电力。
图 1-1 HVDC 输电站