ZHCAAR7C May   2020  – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介
  3.   商标
  4. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  5. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  6. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  7. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  8. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  9. 6总结
  10. 7TI 参考设计
  11. 8其他参考内容
  12. 9Revision History

极控或转换器控制

极控是 HVDC 控制系统的核心部分。它可以根据操作员的设定点来控制直流电流。极控系统还能增强交流系统的稳态和动态性能。该系统还提供了一些其他功能,例如功率摆动稳定、频率限制控制以及次同步谐振抑制等。极控系统的主要功能是将传输的功率维持在操作员选定的值。这是通过在系统干扰期间维持最佳响应来实现的,并且在所有系统配置下都强大稳定。在正常不受干扰运行期间,直流电流控制在整流器中处于激活状态,而直流电压控制则在逆变器中处于激活状态。备用熄弧角控制提供了安全裕度,能够尽可能减少交流系统中出现干扰后逆变器处发生的整流故障。当整流站无法在交流系统干扰期间提供所需的直流电流时,逆变器电流控制功能便会激活。转换器控制会根据触发角指令或 PWM 占空比、分接开关控制及其他保护序列来协调电流转换指令。