ZHCAAR7C May 2020 – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
转换器保护功能可检测换流变压器次级侧上和阀厅中的故障,以及会导致阀过载的故障。换流站和保护系统采用妥善的设计,确保直流系统的正常、瞬态和动态行为不会影响转换器的交流保护及相邻的交流变电站。
HVDC 换流站的保护和控制系统旨在确保单个设备故障不会导致 HVDC 系统的整体故障。HVDC 设施可以分为数个单独受保护且重叠的区域。保护设备只应在指定的区域内发生特定类型的故障时发挥作用,并应在发生其他类型的干扰或相关区域之外发生故障时保持稳定。每个保护区域都由两个主要保护功能和一个备用保护功能尽量使用不同的保护原理来提供保护。当无法使用不同的保护原理时,则会使用重复的保护功能。保护功能会尽可能独立于控制功能。保护系统应当始终保持活动状态,并应当由独立电源供电。
保护系统由一个集成以下功能且完全冗余的保护方案组成: