ZHCAAR7C May 2020 – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
针对换流站内的交流系统和直流系统提供了故障记录器。瞬态故障记录器(TFR)集成在 HVDC 站的控制和保护部分中。TFR 会持续监测电力系统,在出现超出范围的情况时提供警报,并记录相关事件,以供进行离线分析。