ZHCAAR7C May   2020  – May 2026 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   1
  2.   用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介
  3.   商标
  4. 1HVDC 输电概述和架构
    1. 1.1 发电和输配电
    2. 1.2 HVAC 至 HVDC 输电
      1. 1.2.1 比较 HVDC 和 HVAC
      2. 1.2.2 HVDC 输电的主要目标
    3. 1.3 HVDC 输电站的工作原理
    4. 1.4 HVDC 输电的优点
  5. 2HVDC 输电系统(HVDC 站)
    1. 2.1 HVDC 输电技术
    2. 2.2 HVDC 输电系统(HVDC 站)主要组件
      1. 2.2.1 转换器
      2. 2.2.2 转换器阀桥臂
        1. 2.2.2.1 转换器相桥臂
      3. 2.2.3 换流变压器
      4. 2.2.4 输电线路
      5. 2.2.5 适用于纹波控制、谐波控制和波形整形的组件
      6. 2.2.6 保护设备
  6. 3HVDC 输电站 - 控制和保护(C 和 P)
    1. 3.1 HVDC 输电站的控制
      1. 3.1.1 系统控制
      2. 3.1.2 主控制
      3. 3.1.3 换流站控制
      4. 3.1.4 极控或转换器控制
      5. 3.1.5 阀基控制 VBC(阀控制)
    2. 3.2 HVDC 输电站保护
      1. 3.2.1 HVDC 站的交流部分保护
      2. 3.2.2 HVDC 站的直流部分保护
      3. 3.2.3 设备保护和监测
      4. 3.2.4 采样和直流故障检测
    3. 3.3 故障记录和监测
    4. 3.4 控制和保护面板
    5. 3.5 诊断和监控
  7. 4HVDC 输电控制和保护 – 系统级框图
  8. 5TI 的 HVDC 输电站控制和保护解决方案
    1. 5.1 TI 产品
      1. 5.1.1 模拟
      2. 5.1.2 嵌入式处理
      3. 5.1.3 电源和栅极驱动器
      4. 5.1.4 高速板载接口和外部通信
      5. 5.1.5 板级隔离和保护
  9. 6总结
  10. 7TI 参考设计
  11. 8其他参考内容
  12. 9Revision History

转换器阀桥臂

阀采用模块化设计,并采用现代光触发晶闸管作为如今的 500kV 晶闸管阀。各个晶闸管模块将以阀塔形式排列。根据阀厅和变压器布置,双联阀塔或四联阀塔都是可能的解决方案。对于 UHVDC 应用,由于阀厅内的大间隙要求,因此双阀塔似乎更合适。

阀桥臂包含数个串联(或并联)的开关元件。根据转换器拓扑是 LCC 还是 VSC,开关元件可以是晶闸管或 IGBT。开关元件的数量取决于 HVDC 站的电压电平。

  • 晶闸管 LCC 阀:根据应用和制造商不同,晶闸管阀可能采用不同的构建方式。不过,晶闸管阀的最常见排列方式是具有三个四联阀的十二脉冲组。每个晶闸管阀均由一定数量的串联晶闸管及其辅助电路构成。控制装置与每个具有高电势的晶闸管之间的所有通信均通过光纤进行。
  • IGBT VSC 阀:VSC 转换器由一个两级转换器或多级转换器、相位反应器和交流滤波器组成。转换器桥中的每个阀都由一定数量的串联 IGBT 及其辅助电子元件构建而成。VSC 阀、控制装置和冷却装置都带有外壳(例如标准装运容器),这使得运输和安装变得非常轻松。所有现代 HVDC 阀都采用水冷和空气绝缘。