ZHCAAO3K December   2015  – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器操作
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶体
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4晶体的 PCB 布局
  8. 5测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体
  10. 7高性能 BAW 振荡器
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

为 CC 器件选择晶体

本节介绍了为 CC 器件选择晶体时的一些重要注意事项。为特定应用选择晶体取决于以下三个因素:

  • 尺寸(封装面积和高度)
  • 性能(温度范围内的精度、寿命、功耗和启动时间)
  • 成本

在选择晶体时,应考虑以下几点:

  • 所选的晶体必须满足 CC 数据表或规格中列出的要求。
    • ESR 不得超过 CC 器件可驱动的值。
    • 容性负载和频率容差必须满足所用标准(例如低功耗蓝牙)的相关规格。
    • 动态电感也必须满足规格要求。很多晶体制造商仅根据客户要求提供动态电感数据。
  • 选择晶体时的其他一些注意事项包括以下几点:
    • 若要改善启动时间性能并降低功耗,晶体必须具有以下特性:
      • 低容性负载,但更容易受到环境造成的频率变化的影响
      • 低动态电感
      • 低动态电阻