ZHCAAO3K December   2015  – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器操作
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶体
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4晶体的 PCB 布局
  8. 5测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体
  10. 7高性能 BAW 振荡器
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

驱动电平和功耗

晶体的最大驱动电平通常会在晶体的数据表中以 µW 为单位来指定。超过该值会导致晶体损坏或寿命缩短。对于 24/48MHz 晶体,CC13xx 和 CC26xx 器件采用最大 1.6Vpp_differential 来驱动晶体;对于 32.768kHz 晶体,则采用 600mVpp_differential 来驱动晶体。如节 1.2.3中所述,方程式 5 以 W 为单位提供了驱动电平。

总电容负载和 ESR 越高,驱动晶体所需的功耗就越大,因而振荡器的功耗会增加。32.768kHz 晶体会长时间运行,因此这种增加很重要。若要在低功耗模式下实现低功耗,选择低 ESR 和低 CL 的 32.768kHz 晶体非常重要。

注: 在将探针放在 24MHz 或 48MHz 晶体振荡器引脚处时,请勿使用内部 DC-DC引脚。放置探针会导致振荡器停止工作,并可能导致内部 DC-DC 引脚生成高输出电压,而这可能会损坏器件。