ZHCAAO3K December   2015  – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器操作
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶体
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4晶体的 PCB 布局
  8. 5测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体
  10. 7高性能 BAW 振荡器
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

ESR 和启动时间

等效串联电阻 (ESR) 是晶体数据表中的一个晶体参数。负电阻是完整振荡器电路的一个参数,包括电容器值、晶体参数和片上电路。为确保晶体振荡器具有出色的启动性能,在初始启动期间,负电阻大小必须至少是 RN 的 3 倍(请参阅方程式 10方程式 11)。

方程式 10. GUID-0DD8A2DA-E0A6-4173-A4BA-2CE47EB441C3-low.gif
方程式 11. GUID-88D1B83D-9FDF-4794-B2C4-7C5C5565FE69-low.gif

如果负电阻在初始启动期间大小并非为 ESR 的 3 倍,振荡器可能无法达到最佳运行状态,或者当存在环境变化或晶体存在制造差异时,振荡器可能会无法启动。

注: 与具有较低 ESR 的晶体相比,具有较高 ESR 的晶体通常会导致启动时间变长。增加负载电容可以减小振荡器的负电阻并增加启动时间。