ZHCAAO3K December   2015  – April 2024 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器操作
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶体
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4晶体的 PCB 布局
  8. 5测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6适用于 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 的晶体
  10. 7高性能 BAW 振荡器
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

摘要

CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列是低功耗无线 MCU 平台,支持多种标准(即低功耗 Bluetooth®IEEE® 802.15.4 和专有射频协议)。本文档适用于所有 CC13xx、CC26xx 和 CC23xx 系列器件,除非另有说明。为简便起见,使用通用术语“CC 器件”指代上述器件。CC 器件集成了 TI 专为与低成本石英晶体配套使用而设计的 24MHz(CC13x0 和 CC26x0)或 48MHz(CC13x2、CC26x2、CC23xx)和 32.768kHz 晶体振荡器。24/48MHz 振荡器 (XOSC-HF) 为射频块和 MCU 系统生成参考时钟。射频系统的正常运行取决于精确的时钟。时钟频率偏差会造成射频偏差,这种偏差会导致射频性能下降、违反法规要求或导致系统发生故障。在断电模式下,高频振荡器通常会关闭,而低频振荡器为系统时钟。对于低功耗蓝牙等时间同步协议,小容差的睡眠时钟能让器件在低功耗模式下运行更长的时间,而较低的功耗对于电池供电应用而言非常重要。对于这种低频振荡器,通常会使用 32kHz 晶体振荡器 (XOSC-LF)。

本应用报告论述了为 CC 器件选择晶体振荡器时要考虑的要求和权衡因素,并提供了关于如何选择合适晶体的信息。本文还介绍了配置器件来与给定晶体配套使用的步骤。您必须根据使用的晶体来配置 CC 器件,也就是,调整内部电容器阵列,以便与 XOSC-HF 晶体的负载电容器匹配。本应用报告还讨论了一些测量方法,可用于表征一些性能指标,包括晶体振荡器振幅和启动时间。