ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
VIO(也称为 Vos)容差也有等级选项。与器件型号中没有 A 的相同器件型号相比,器件型号后缀中有 A 的器件具有更出色的 VIO 规格。
| 单通道 | 双通道 | 四通道 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件型号 | VIO 在 25°C 时的最大值 | 器件型号 | VIO 在 25°C 时的最大值 | 器件型号 | VIO 在 25°C 时的最大值 |
| LM397 | 7mV | LM193 | 5mV | LM139 | 5mV |
| TL331 | 5mV | LM193-MIL | 5mV | LM139-MIL | 5mV |
| TL331-EP | 5mV | LM193-N | 5mV | LM139-N | 2mV、5mV |
| TL331-Q1 | 5mV | LM193QML | 5mV | LM139-SP | 2mV |
| TL331B | 4mV | LM193QML-SP | 5mV | LM139A | 2mV |
| TL331B-Q1 | 4mV | LM2903 | 7mV | LM139A-MIL | 2mV |
| TL391B | 4mV | LM2903-N | 7mV | LM139AQML | 2mV |
| TL391B-Q1 | 4mV | LM2903-Q1 | 2mV、7mV | LM139AQML-SP | 2mV |
| LM2903V | 2mV、7mV | LM239 | 9mV | ||
| LM293 | 5mV | LM239-N | 5mV | ||
| LM293-EP | 5mV | LM239A | 3mV | ||
| LM293-N | 5mV | LM239A-EP | 2.5mV | ||
| LM293A | 2mV | LM239A-Q1 | 2.5mV | ||
| LM393 | 5mV | LM2901 | 7mV | ||
| LM393-N | 5mV | LM2901-N | 7mV | ||
| LM393A | 2mV | LM2901-Q1 | 7mV | ||
| LM393B、LM2903B | 2.5mV | LM2901AV | 2mV | ||
| LM2901AV-Q1 | 2mV | ||||
| LM2901EP | 7mV | ||||
| LM2901V | 7mV | ||||
| LM2901V-Q1 | 7mV | ||||
| LM3302 | 20mV | ||||
| LM339 | 9mV | ||||
| LM339-MIL | 5mV | ||||
| LM339-N | 2mV、5mV | ||||
| LM339A | 3mV | ||||
| LM339B | 5.5mV | ||||
| LM2901B | 5.5mV | ||||
| LM2901B-Q1 | 5.5mV | ||||