ZHCAAN6F April   2019  – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 2 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
  6. 3 PCN 之经典芯片更改为新芯片设计
    1. 3.1 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #1
    2. 3.2 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #2
    3. 3.3 针对四通道(LMx39、LM2901)的 PCN
    4. 3.4 用于 B 器件(包括 -Q1)的 PCN
    5. 3.5 器件 PCN 概要
    6. 3.6 确定使用的芯片版本
      1. 3.6.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #1 (Ji3)
      2. 3.6.2 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #2 (TiB)
      3. 3.6.3 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
      4. 3.6.4 确定用于 PCN 之后 B 器件的芯片
  7. 4 更改封装顶部标识
  8. 5 粗糙的引线框镀层
  9. 6 输入注意事项
    1. 6.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 6.2  输入级原理图 — 新的“B”和 TiB 器件
    3. 6.3  经典、“B”和 TiB 芯片器件之间的差异
    4. 6.4  输入电压范围
    5. 6.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 6.6  输入范围余量限制的原因
    7. 6.7  输入电压范围特性
    8. 6.8  两个输入都高于输入范围的行为
    9. 6.9  负输入电压
      1. 6.9.1 最大输入电流
      2. 6.9.2 相位反转或反相
      3. 6.9.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 6.9.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 6.9.3.2 带钳位的分压器
          1. 6.9.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    10. 6.10 上电行为
    11. 6.11 电容器和迟滞
    12. 6.12 输出-输入串扰
  10. 7 输出级注意事项
    1. 7.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 7.2 上拉电阻器选择
    3. 7.3 短路灌电流
    4. 7.4 将输出上拉至高于 Vcc
    5. 7.5 施加到输出的负电压
    6. 7.6 向输出端添加大型滤波电容器
  11. 8 电源注意事项
    1. 8.1 电源旁路
      1. 8.1.1 低 VCC 引导
      2. 8.1.2 双电源用法
  12. 9 比较器常规用法
    1. 9.1 比较器未使用通道的接线
      1. 9.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 9.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 9.1.3 保持输出悬空
      4. 9.1.4 原型设计
  13. 10PSpice 和 TINA TI 模型
  14. 11结语
  15. 12相关文档
    1. 12.1 相关链接
  16. 13修订历史记录

PCN 之经典芯片更改为新芯片设计

在 2021 年,公司开始发布产品变更通知 (PCN),以便通知客户对于 LM339 系列的大多数产品,将用新芯片替换经典芯片。这些变化是我们多年计划的一部分,该计划将产品从即将淘汰的 6 英寸制造工艺和技术过渡到更新、更高效的 12 英寸制造工艺和技术。这不会影响新的 B 版本器件,因为这些芯片已采用新技术。

这些 PCN 通知包含计划变更的器件的列表。这些 PCN 由分销商直接发放给客户。大多数主要分销商(DigiKey、Mouser)在器件产品页面上提供了 PCN 声明。

经典器件的现有电气规格限制、器件标识和可订购器件型号保持不变。某些电气表典型值和图形可能会发生变化,以反映旧芯片和新芯片之间的所有主要差异。新芯片器件已达到或超过了经典芯片的所有认证。相关的 PCN 中提供了认证摘要。

这些大批量的器件系列在多个封装厂封装,但并非所有这些封装厂都同时过渡到新芯片。因此,在撰写本文时,对于给定的大批量可订购器件型号,可能会在订单中收到混合的经典芯片和新芯片(例如 LM2903DR)。混合芯片将包装在密封容器内(袋装或卷带),不会在单个导轨或卷装内混合。卷带或袋标签会提供必要的芯片信息。

为了确定使用的芯片,可以查看包装盒标签或包装袋标签上的芯片厂和制造厂地址字段。请参阅节 3.6。

只有原生的 TI 商用和汽车级器件才会受到 PCN 的影响。目前还没有计划针对 National Semiconductor 之前的版本 (-N) 提供 PCN。使用 National 之前版本芯片的军用(/883、-MIL)、QML、航天级和耐辐射系列将继续使用其现有 National 芯片。有些德州仪器 (TI) 原生的军用器件可能会受到 PCN 的影响。这些器件将列在相关的 PCN 中。