ZHCAAN6F April   2019  – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
  6. PCN 之经典芯片更改为新芯片设计
    1. 3.1 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #1
    2. 3.2 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #2
    3. 3.3 针对四通道(LMx39、LM2901)的 PCN
    4. 3.4 用于 B 器件(包括 -Q1)的 PCN
    5. 3.5 器件 PCN 概要
    6. 3.6 确定使用的芯片版本
      1. 3.6.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #1 (Ji3)
      2. 3.6.2 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #2 (TiB)
      3. 3.6.3 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
      4. 3.6.4 确定用于 PCN 之后 B 器件的芯片
  7. 更改封装顶部标识
  8. 粗糙的引线框镀层
  9. 输入注意事项
    1. 6.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 6.2  输入级原理图 — 新的“B”和 TiB 器件
    3. 6.3  经典、“B”和 TiB 芯片器件之间的差异
    4. 6.4  输入电压范围
    5. 6.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 6.6  输入范围余量限制的原因
    7. 6.7  输入电压范围特性
    8. 6.8  两个输入都高于输入范围的行为
    9. 6.9  负输入电压
      1. 6.9.1 最大输入电流
      2. 6.9.2 相位反转或反相
      3. 6.9.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 6.9.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 6.9.3.2 带钳位的分压器
          1. 6.9.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    10. 6.10 上电行为
    11. 6.11 电容器和迟滞
    12. 6.12 输出-输入串扰
  10. 输出级注意事项
    1. 7.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 7.2 上拉电阻器选择
    3. 7.3 短路灌电流
    4. 7.4 将输出上拉至高于 Vcc
    5. 7.5 施加到输出的负电压
    6. 7.6 向输出端添加大型滤波电容器
  11. 电源注意事项
    1. 8.1 电源旁路
      1. 8.1.1 低 VCC 引导
      2. 8.1.2 双电源用法
  12. 比较器常规用法
    1. 9.1 比较器未使用通道的接线
      1. 9.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 9.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 9.1.3 保持输出悬空
      4. 9.1.4 原型设计
  13. 10PSpice 和 TINA TI 模型
  14. 11结语
  15. 12相关文档
    1. 12.1 相关链接
  16. 13修订历史记录

最大输入电流

一个经常被误解的规格是“绝对最大值”表中列出的最大输入电流输入电流 规格。对于该系列,规格可高达 50mA(通常列为 -50mA)。

该电流实际上是在不造成损坏的情况下可以通过反向偏置基板二极管的最大电流,但此时的规格值并不意味着可以正常运行。当向输入施加负电压并尝试将输入拉低至 GND 引脚(-0.5V 至 -1V)以下时,就会看到该电流。该规格设定了电流的限制,如上一节负输入电压所述。在 50mA 时,可能会出现不正常的运行和故障。TI 仍然建议将电流保持在低于 10mA 或更低。

该规格与最大输入偏置电流无关。当输入电压在适当的指定工作范围(0V 至 Vcc-2V)内时,输入电流可在电气规格表中的最大偏置电流 (<500nA) 范围内,并且在正常运行情况下绝不能接近毫安范围。