ZHCAAN6F April   2019  – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
  6. PCN 之经典芯片更改为新芯片设计
    1. 3.1 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #1
    2. 3.2 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #2
    3. 3.3 针对四通道(LMx39、LM2901)的 PCN
    4. 3.4 用于 B 器件(包括 -Q1)的 PCN
    5. 3.5 器件 PCN 概要
    6. 3.6 确定使用的芯片版本
      1. 3.6.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #1 (Ji3)
      2. 3.6.2 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #2 (TiB)
      3. 3.6.3 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
      4. 3.6.4 确定用于 PCN 之后 B 器件的芯片
  7. 更改封装顶部标识
  8. 粗糙的引线框镀层
  9. 输入注意事项
    1. 6.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 6.2  输入级原理图 — 新的“B”和 TiB 器件
    3. 6.3  经典、“B”和 TiB 芯片器件之间的差异
    4. 6.4  输入电压范围
    5. 6.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 6.6  输入范围余量限制的原因
    7. 6.7  输入电压范围特性
    8. 6.8  两个输入都高于输入范围的行为
    9. 6.9  负输入电压
      1. 6.9.1 最大输入电流
      2. 6.9.2 相位反转或反相
      3. 6.9.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 6.9.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 6.9.3.2 带钳位的分压器
          1. 6.9.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    10. 6.10 上电行为
    11. 6.11 电容器和迟滞
    12. 6.12 输出-输入串扰
  10. 输出级注意事项
    1. 7.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 7.2 上拉电阻器选择
    3. 7.3 短路灌电流
    4. 7.4 将输出上拉至高于 Vcc
    5. 7.5 施加到输出的负电压
    6. 7.6 向输出端添加大型滤波电容器
  11. 电源注意事项
    1. 8.1 电源旁路
      1. 8.1.1 低 VCC 引导
      2. 8.1.2 双电源用法
  12. 比较器常规用法
    1. 9.1 比较器未使用通道的接线
      1. 9.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 9.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 9.1.3 保持输出悬空
      4. 9.1.4 原型设计
  13. 10PSpice 和 TINA TI 模型
  14. 11结语
  15. 12相关文档
    1. 12.1 相关链接
  16. 13修订历史记录

基本器件型号

基本器件型号是非常规的,因为编号是按照产品开发的顺序分配的。首先发布的是 LMx39/LM2901 四通道比较器,接着是 LMx93/LM2903 双通道比较器,几年后又发布了 TL331 (TI) 和 LM397 (National) 单通道比较器。-Q1 后缀表示器件符合 AEC-Q100 标准。器件名称中的“-N”表示由 National Semiconductor 提供的器件,它们与德州仪器 (TI) 当前的基本器件型号一致。National Semiconductor 和 TI 使用不同的封装后缀,因此当前没有可订购的重复器件型号。同样,新一代版本添加了后缀 B,表示规格已改进。在整个文档中,我们将表 1-1 中列出所有器件称为 LM339 系列

表 1-1 基本器件型号、通道数和温度范围
温度范围单通道双通道四通道
-55°C 至 125°CTL331-EPLM193、LM193-MIL、LM193-N、LM193QML、LM193QML-SP、LM293-EPLM139、LM139-MIL、LM139-N、LM139-SP、LM139A、LM139A-MIL、LM139AQML、LM139AQML-SP、LM239A-EP
-40°C 至 125°CTL331BLM2903、LM2903V、LM2903AV、LM2903BLM239A-EP、LM2901、LM2901AV、LM2901V、LM2901B
-40°C 至 105°CTL331K

参阅 –40°C 至 125°C

参阅 –40°C 至 125°C
-40°C 至 85°CLM397LM393B、LM2903-NLM339B、LM2901-N、LM2901EP、LM3302
-25°C 至 85°CTL331ILM293、LM293-N、LM293ALM239、LM239-N、LM239A
0°C 至 70°C参阅 –25°C 至 85°CLM393、LM393-N、LM393ALM339、LM339-N、LM339A、LM339-MIL
汽车 Q1
(–40°C 至 125°C)
TL331B-Q1、TL331-Q1LM2903B-Q1、LM2903-Q1LM239A-Q1、LM2901-Q1、LM2901AV-Q1、LM2901V-Q1、LM2901B、LM2901B-Q1
汽车 Q0
(–40°C 至 150°C)
-LM2903-Q1(E 版本)-