ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
如果两个输入都超过输入电压上限 (Vin > Vcc - 1.5V),I1 和 I2 都会切断,因此 Q7 保持关断,从而使得 Q8 的基极被上拉并饱和,并将输出拉低。
对于经典 Ji1 器件,当输入超过输入范围上限时,输出变为低电平。由于节 6.2,在 Ji3 B 和 PCN 之后的单通道和双通道器件中,添加了反向,因此 B 和 PCN 之后的单通道和双通道器件输出会变为高电平。单通道和双通道 PCN #2 在 TiB 中添加了一个钳位来模拟经典输出低电平行为。
由于输入没有到达 VCC 的内部钳位或 ESD 二极管,因此输入电压最高可达 36V。如果输入超过 VCC-1V 左右,由于输入 PNP 晶体管中的反向偏置基极-发射极结以及相关的阻断二极管 D2 或 D4,输入会阻断电流。即使 VCC 等于 0V,电流流动也会受阻。如果任一输入或两个输入都超过最高 VCC 等级 36V,则会发生结击穿。根据相应器件数据表绝对最大额定值 表中的表注,这可能会导致器件损坏。
如果任一输入相对于负电源低于 –0.3V,过多的输入电流就会流入基板,输出可能会显示相位反转,也称为反相。有关详细信息,请参阅以下部分中的“负输入电压”。