ZHCAAN6F April   2019  – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 应用手册中包含的器件
    1. 1.1 基本器件型号
    2. 1.2 输入失调电压等级
    3. 1.3 最大电源电压
    4. 1.4 高可靠性选项
  5. 2 新的 TL331B、TL391B、LM339B、LM393B、LM2901B 和 LM2903B B 版本
  6. 3 PCN 之经典芯片更改为新芯片设计
    1. 3.1 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #1
    2. 3.2 针对单通道和双通道(TL331 和 LMx93/LM2903)的 PCN #2
    3. 3.3 针对四通道(LMx39、LM2901)的 PCN
    4. 3.4 用于 B 器件(包括 -Q1)的 PCN
    5. 3.5 器件 PCN 概要
    6. 3.6 确定使用的芯片版本
      1. 3.6.1 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #1 (Ji3)
      2. 3.6.2 确定用于单通道 TL331 和双通道 LM293、LM393 和 LM2903 的芯片 — PCN #2 (TiB)
      3. 3.6.3 确定用于四通道 LM139、LM239、LM339 和 LM2901 的芯片
      4. 3.6.4 确定用于 PCN 之后 B 器件的芯片
  7. 4 更改封装顶部标识
  8. 5 粗糙的引线框镀层
  9. 6 输入注意事项
    1. 6.1  输入级原理图 – 经典 LM339 系列
    2. 6.2  输入级原理图 — 新的“B”和 TiB 器件
    3. 6.3  经典、“B”和 TiB 芯片器件之间的差异
    4. 6.4  输入电压范围
    5. 6.5  输入电压范围与共模电压范围间的关系
    6. 6.6  输入范围余量限制的原因
    7. 6.7  输入电压范围特性
    8. 6.8  两个输入都高于输入范围的行为
    9. 6.9  负输入电压
      1. 6.9.1 最大输入电流
      2. 6.9.2 相位反转或反相
      3. 6.9.3 保护输入免受负电压的影响
        1. 6.9.3.1 简单电阻器和二极管钳位
        2. 6.9.3.2 带钳位的分压器
          1. 6.9.3.2.1 带钳位的分体式分压器
    10. 6.10 上电行为
    11. 6.11 电容器和迟滞
    12. 6.12 输出-输入串扰
  10. 7 输出级注意事项
    1. 7.1 输出 VOL 和 IOL
    2. 7.2 上拉电阻器选择
    3. 7.3 短路灌电流
    4. 7.4 将输出上拉至高于 Vcc
    5. 7.5 施加到输出的负电压
    6. 7.6 向输出端添加大型滤波电容器
  11. 8 电源注意事项
    1. 8.1 电源旁路
      1. 8.1.1 低 VCC 引导
      2. 8.1.2 双电源用法
  12. 9 比较器常规用法
    1. 9.1 比较器未使用通道的接线
      1. 9.1.1 禁止将输入端直接接地
      2. 9.1.2 比较器未使用输入的接线
      3. 9.1.3 保持输出悬空
      4. 9.1.4 原型设计
  13. 10PSpice 和 TINA TI 模型
  14. 11结语
  15. 12相关文档
    1. 12.1 相关链接
  16. 13修订历史记录

比较器未使用输入的接线

有时,应用并不需要所有比较器都采用双通道或四通道封装。未使用通道的连接方式对未使用的放大器而言应是安全的,而且不影响已使用的比较器。理想连接方法是将比较器置于正常工作范围内,并且输入都未直接连接到低阻抗节点。比较器的输出必须保持开路且未连接。

 单电源和双电源的最佳连接做法图 9-1 单电源和双电源的最佳连接做法

将输入电阻增加到 10MΩ 将保持线性运行,因为输入偏置电流 (Ib)(从输入引脚流向地)会使同相输入电压升高到超出输入失调电压范围。VOL 满 VID 更适合低电压应用,因为即使比较器允许这些较大的电压,也没有理由施加较大的输入电压差。VOL(IIB 偏置)方法使用输入偏置电流来提高反相输入端的电压。如果使用,请将 10MΩ 电阻器靠近反相输入引脚放置以减少噪声拾取。任何输入都不能直接连接到低阻抗节点,例如地、VCC 或 VEE。VOH 替代方法也可以接受;只需交换输入引脚即可。

不建议使用图 9-2 中的下一组连接方式,但这些配置并不视作终止未使用通道的不良方法。交换输入的 VOH 替代方法也并非终止未使用通道的建议方法。

 不太理想的单电源和双电源连接做法图 9-2 不太理想的单电源和双电源连接做法

图 9-3 中所示的最后一组连接展示了不正确的设置,如果 GND 引脚相对于输入引脚变为正,则可能导致输出噪声颤动或器件损坏。

 可能不良的单电源和双电源连接做法图 9-3 可能不良的单电源和双电源连接做法