ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
图 6-1 所示为经典 LM339 系列比较器的内部简化版原理图。原理图减去了偏置电路中的一些器件,但能相当真实地揭示实际内部电路。
输入级由 PNP 达林顿输入对 Q1+Q2 和 Q3+Q4、提供工作尾电流的偏置镜 Q10 以及 Q5 和 Q6 的有源负载组成。输出级由 Q7、Q12 和输出晶体管 Q8 组成。当输入高于 V+ 时,二极管 D1 到 D4 起到保护输入器件的作用。
图 6-1 具有所有电流源连接的输入级简化版原理图原理图还包含额外的电流源线(Q9、D2、Q11 和 D3),数据表中的简化版原理图中未绘制这些线。达林顿输入级中的所有 PNP 发射器都有电流源连接。这些电流源可保持恒定的输入偏置电流不随差分输入电压变化,从而为输入电阻提供高效输入。如果没有这些辅助电流源,随着差分输入电压的变化,输入偏置电流可能会从零变化到正常偏置电流的两倍。