ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
设计人员通常会在输入中添加低容值电容器来提供滤波,既可以进行 EMI 滤波,也可以对输入信号进行滤波或清理。
一种常见的疏忽是向同相 (IN+) 节点添加电容器 (CF),同时使用迟滞(正反馈),如图 6-14 所示
通过 RH1 的迟滞反馈在输出第一次转换时略微改变阈值,从而抑制进一步的转换。添加电容器 CF 会延迟迟滞反馈,从而可能允许在转换之前和之后进行多次转换(突发),甚至完全消除迟滞反馈操作。向输出端添加大电容器也可能具有类似的效果(并且由于集电极开路输出的上升和下降时间不对称,可能会产生不对称的效果)。
可以在反相输入端添加电容器。当未使用迟滞(无 RH1)时,可以将电容器添加到同相 (IN+) 节点。如果在使用迟滞时仍然需要滤波,电容需要放置在 RFB2 左侧。