ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
TL331、LM339、LM393 和新一代 B 版本(TL331B、LM339B、LM2901B、LM393B 和 LM2903B)因灵活性、可用性和成本效益,成为使用寿命长且备受青睐的通用比较器。在将这些比较器用于您的设计之前,先了解这些比较器与大多数其他比较器的区别有助于提高一次性获得成功的机会。B 数据表的首页包含一个表格,其中显示了各种经典器件与新型 B 器件规格之间的差异。