ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
共模电压范围和输入电压范围这两个术语往往可以互换使用,但在讨论比较器时有一个重要差异。共模电压(CMVR 或 CMR)的通用定义是反相 (-IN) 和同相 (+IN) 输入电压的平均值。这个定义对于运算放大器(由于负反馈,输入彼此之间保持小于 1 毫伏)来说是可以接受的,但比较器输入很少保持相同的电位,并且在正常运行情况下可以看到几伏的差分电压。如果使用平均值,可能会出现一个输入电压略微超出输入范围规格的情况,并且两个输入的平均值仍然位于输入范围内,即使一个输入超出输入范围也是如此。平均值给人一种符合输入电压范围要求的假象。