ZHCAAN6F April 2019 – December 2024 LM2901 , LM2901B , LM2901B-Q1 , LM2903 , LM2903-Q1 , LM2903B , LM2903B-Q1 , LM339 , LM339-N , LM393 , LM393-N , LM393B , LM397 , TL331 , TL331-Q1 , TL331B
对于新的 B、Ji3 和 TiB 器件,为了改善传播延迟和输出驱动能力,在经典 LM339 设计中添加了一个由 Q13 和 Q14 组成的额外增益级。
虽然这个附加级确实改进了技术规格,但这个额外级的确反转了信号路径(请注意输入现在已反向)。该反相产生的一个影响是,节 6.8中的特性发生了反转,从而使 B 器件输出变为高电平。此外,还添加了专用的 ESD 保护结构,可实现更强大的 ESD 性能。
对于采用新的 TiB 工艺的全新四通道 LM139/239/339/2901 和 PCN 之后的单通道和双通道,在 Q3 附近添加了一个钳位晶体管(Q15 以红色显示),以确保在输入级处于截止状态时,输出变为低电平。
通常情况下,除非 Q2 和 Q3 切断(当输入大于 Vcc-1V 时),否则 Q15 不会导通,然后 Q15 会导通并强制输出为低电平。最终,所有未来的器件和“B”器件都可以遵循此原理图。