ZHCAAL9A August 2019 – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90
图 2-12 展示了分立式解决方案 PCB 板。不考虑测试点时,封装尺寸为 25mm × 24mm。J6 用于断开第一个功率级和第二个功率级,然后分别对它们进行测试。J8 用于选择 TPS7A90 或 TPS6284X 来为 CMOS 图像传感器的数字电压轨供电。J_FLAG1、J_FLAG2 和 J_FLAG3 用于选择电源序列,其中模拟电压轨要选择第 1 行,PIXEL 或接口电压轨要选择第 2 行,而数字电压轨则要选择第 3 行。
图 2-12 分立式解决方案的 PCB 板