ZHCAAL9A August   2019  – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90

 

  1.   商标
  2. 1简介
    1. 1.1 CMOS 图像传感器的电源要求及其电源设计挑战
  3. 2TI 解决方案
    1. 2.1 解决方案概述
    2. 2.2 分立式解决方案电路板设计
      1. 2.2.1 器件选择
      2. 2.2.2 注意事项
      3. 2.2.3 分立式解决方案 PCB 板描述
    3. 2.3 TPS65000 解决方案设计
      1. 2.3.1 器件选择
      2. 2.3.2 TPS65000 解决方案配置
    4. 2.4 TPS650330-Q1 解决方案设计
      1. 2.4.1 器件选择
      2. 2.4.2 TPS650330-Q1 解决方案配置
  4. 3测试结果
    1. 3.1 分立式解决方案电路板的测试结果
      1. 3.1.1 设置
      2. 3.1.2 测试结果
    2. 3.2 TPS65000 解决方案的测试结果
    3. 3.3 TPS650330-Q1 解决方案的测试结果
  5. 4分析
    1. 4.1 PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的电源序列修改
    2. 4.2 更改中间电压对整个系统的效率的影响
    3. 4.3 采用 TPS62841 的分立式解决方案与 TPS65000 解决方案为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时的效率比较
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

测试结果

图 3-1 展示了电源序列结果。根据表 2-3,无论为数字电压轨选择 TPS7A90 还是 TPS6284X,测试结果都是相同的(用例 1 的结果与用例 2 相同,用例 3 的结果与用例 4 相同,而用例 5 的结果与用例 6 相同),因此 图 3-1 只展示了用例 1、3 和 5 的结果。

表 3-2 展示了整个系统效率的结果。根据该表,如果数字电压轨由 TPS6284X 等降压转换器提供,而不是由 TPS7A90 等 LDO 提供,整个系统的效率会有所提高。图 3-2 和图 3-3 展示了整个系统中各个数字电压轨的效率。效率根据数字电压轨的输出功率相对于整个系统的输入功率 (12Vin) 计算得出。此处移除了数字电压轨的固定负载并替换为电子负载,其中电流范围为 10mA 至 450mA。从这两个图中可以看出,效率会受负载电流影响。每个图中都有一个交点。在交点之后,采用 TPS6284X 的数字电压轨与采用 LDO TPS7A90 的数字电压轨相比,效率升高的速度更快。

GUID-CDC95048-1CE8-4A21-9BC5-2070D4EBF542-low.png图 3-1 CMOS 图像传感器电源轨的电源序列
表 3-2 CMOS 图像传感器电源系统的效率
CMOS 图像传感器 效率
5Vin 12Vin 24Vin
PYTHON 300/500/1300 LMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时) 61% 55% 50%
LMR36015+TPS7A87+TPS62840+LM3880(30ms 延时) 74% 65% 53%
PYTHON 3000/5000 LMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时) 61% 58% 53%
LMR36015+TPS7A87+TPS62840+LM3880(30ms 延时) 72% 68% 61%
IMX25X/26X LMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时) 55% 43% 36%
LMR36015+TPS7A87+TPS62841+LM3880(30ms 延时) 71% 62% 50%
GUID-67ACA3BB-CE0D-49A4-8C07-9CEBA524DC5F-low.gif图 3-2 PYTHON 300/500/1300 CMOS 图像传感器中由 TPS7A90 或 TPS62840 提供数字电压轨时的效率
GUID-14F201BF-7FD8-40A0-B13E-3EFB8A1C6A36-low.gif图 3-3 IMX25X/26X IMX25X 图像传感器中由 TPS7A90 或 TPS62841 提供数字电压轨时的效率